0.5HL-BSJ-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

0.5HL-BSJ-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Bilyalı Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Inverted Rotating, High Lead, 1/2 ton Kapasite, 5:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

Bekleme Süresi:  12 Hafta*
$1156.58 adet**
Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 72.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
  • Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
  • Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
  • Daha iyi konumlama doğruluğu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
L 304,80 mm (12,000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 5:1
Vida Çapı 16 mm / 0,63 in
Vida Kılavuzu 13 mm / 0,50 in
Vida Kökü Çapı 13 mm / 0,50 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 10
Ağırlık 3 kg / 5,70 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4150 Dış Yüzeyi Sertleştirilmiş
Somun Malzemesi 1117/8620 Sertleştirilmiş Çelik
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 4.448 N / 1.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0027 N·m / 0,0240 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 2,73 N·m / 24,20 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,25 kW / 0,33 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 868 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 2.206 N / 496 lbf
Dara Sürtünme Torku 0,113 N·m / 1,000 in.-lb.
Geri Tahriki Tutma Torku 2,712 N·m / 2,000 ft.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 4.445 mm/min / 175 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: